NSK2/V4A
Artikelnummer:103061693

Product omschrijving
- Geschikt voor drukknoppen en verlichte drukknoppen
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNSK2/V4A
Artikelnummer (bestelnummer)103061693
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661675732
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versie 7.0EC000624
ETIM-nummer, versie 6.0EC000624
Algemene gegevens
UitvoeringNoodstopbeschermkraag
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de beugelEdelstaal (V4A)
Kleur van de beugelZilver
Brutogewicht100g
Mechanische gegevens
BevestigingBevestigingsgaten aan de achterkant
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte52mm
Breedte76mm
Hoogte40mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 14:33