NUE
Artikelnummer:101164776

Product omschrijving
- Adapter voor het inbouwen van de toestelkoppen van de serie N in gat diameter 30.5 mm
- Afdichtingsgraad IP69K
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNUE
Artikelnummer (bestelnummer)101164776
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200610
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Leveringsomvang
LeveringsomvangAdapterring, dichtingsringen, schijf
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
UitvoeringReduceerring
BouwvormVerlaging 30,5 mm naar 22,2 mm
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Brutogewicht20g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter, opening {mm}30,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 03:43