NWS32.1
Artikelnummer:101164749

Product omschrijving
- met twee of drie schakelposities
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNWS32.1
Artikelnummer (bestelnummer)101164749
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200382
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageKeuzeschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de knevelKunststof
Kleur von de bedieningsdeelZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal aan de stoter2
Aantal schakelposities3
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Blokkeerpositielinks - rechts
Mechanische levensduur, bedienorganen300.000schakelingen
Schakelhoek, links55°
Schakelhoek, rechts55°
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de keuzeschakelaar0,2N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte26mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diameter van de frontale ring44,5mm
Lengte van het knevel46mm
Diameter van de knevel39mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/11/2026, 03:33