NWSE4K.1
Artikelnummer:101192474

Product omschrijving
- met maximaal 12 schakelposities
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNWSE4K.1
Artikelnummer (bestelnummer)101192474
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661526126
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageStappenkeuzeschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de knevelABS
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelZwart
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht120g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities4
Mechanische gegevens
schakelhoek60°
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)M20 x 1,5 schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte26mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte69,5mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Lengte van het knevel46mm
Diameter van de knevel39mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui690 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom20A
Schakelvermogen, AC-35.500W
Schakelvermogen, AC-237.500W
Opmerking
Opmerking (algemeen)Als een nulpositie vereist is, raden wij aan niveau 1 (contact 1) daarvoor te gebruiken en niet toe te kennen.Een corrosiebescherming voor de elektrische elementen achter de frontplaat kan niet gegarandeerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/10/2026, 22:45