NWSP21WS
Artikelnummer:101160846
Archief

Product omschrijving
- voor keuzeschakelaar met 2 posities
- wit
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productNWSP21WS
Artikelnummer (bestelnummer)101160846
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200436
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
Kleur van de bovenkant van de behuizingtransparante
Kleur van de onderkant van de behuizingWit
Brutogewicht40g
OpmerkingVoor keuzeschakelaar met 2 posities
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/10/2026, 12:17