NWTS32
Artikelnummer:101164756

Product omschrijving
- met schakel en tastposities
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNWTS32
Artikelnummer (bestelnummer)101164756
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200252
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
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
UitvoeringFrontplaatmontageKeuzetastschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevelkorte
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de knevelABS
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelZwart
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aftasting mogelijk Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contact posities1
Aantal aan de stoter2
Aantal schakelposities2
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
OntgrendelingLinks: ontgrendeling via draaibewegingRechts: ontgrendeling zonder draaibeweging
Blokkeerpositielinks
Tastpositierechts
Mechanische levensduur, bedienorganen300.000schakelingen
Schakelhoek, links35°
Schakelhoek, rechts55°
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de keuzeschakelaar0,2N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte26mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diameter van de frontale ring44,5mm
Lengte van het knevel28mm
Diameter van de knevel39mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/11/2026, 11:34