NZSO2/V4A
Artikelnummer:101183194

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP69K
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNZSO2/V4A
Artikelnummer (bestelnummer)101183194
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661604459
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versie 7.0EC000624
ETIM-nummer, versie 6.0EC000624
Algemene gegevens
UitvoeringEtiketteerplaat
BouwvormGroot
Inbouwcondities (mechanische)Zelfklevend
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Kleur van de behuizingZilver
Brutogewicht9g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte62,2mm
Breedte44,4mm
Hoogte0,2mm
Inbouwdiameter22.3mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 03:16