OKATT FLAT LADDER 300
Artikelnummer:103050678

Product omschrijving
- Uitklapbare putladder
- Conform eisen van EN81-21 en EN81-20
- Compacte afmeting 355x39 mm
- Lengte 2450 mm
- Putdiepte 901-1150 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productOKATT FLAT LADDER 300
Artikelnummer (bestelnummer)103050678
Algemene gegevens
Brutogewicht5g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/08/2026, 09:46