PDM-IOP-4CC-IOP
Artikelnummer:103012160

Product omschrijving
- Voor parallelle IO-toestellen
- Passieve verdelermodule voor serieschakeling
- Veeraansluitklemmen
- Voor 1 - 4 elektronische SCHMERSAL veiligheidsschakelcomponenten
- Individuele beveiliging van de veiligheidsschakelcomponenten
- Voor montage in de schakelkast
- Afdichtingsgraad IP00
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPDM-IOP-4CC-IOP
Artikelnummer (bestelnummer)103012160
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661485256
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht165g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's5
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens IEC 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Veeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte105,4mm
Diepte67,7mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP00
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum5%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom10.000mA
Opmerking (elektrische gegevens, beveiliging)Externe beveiliging vereist ≤ 10A traag bij gebruik volgens UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom800mA
Interne elektrische zekering1,5 A (geïntegreerde zelfterugstellende zekering)
Statusindicatie - LED 01
Status LEDZekering LED-apparaataansluiting
LED-positieF1 ... F4
LED kleurgroen
Statusindicatie - LED 08
Status LEDVoedings-LED-module
LED-positiePOWER
LED kleurgroen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/07/2026, 23:10