PFB-SD-4M12-SD
Artikelnummer:103013574

Product omschrijving
- Voor SD-Interface toestellen
- voor serieschakeling
- Voor toestellen met M12 Aansluiting, 8-polig
- Voor 1 - 4 elektronische SCHMERSAL veiligheidsschakelcomponenten
- Individuele beveiliging van de veiligheidsschakelcomponenten
- Robuuste uitvoering voor montage op het terrein
- Afdichtingsgraad IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPFB-SD-4M12-SD
Artikelnummer (bestelnummer)103013574
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661491684
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1
Materiaal van de behuizingKunststof, polyamide PA 6 GF
Materiaal van de identificatieplaatjeKunststof, polyamide PA
Materiaal van het kijkvensterPolyamide PACM 12
Materiaal van de elektronica-afdichtingPolyurethaan 2K PU
Brutogewicht443g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's9
Mechanische gegevens
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M6
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum3Nm
Ontwerp van de bevestigingsschroeven, kijkvenster2x TX10 (Torx)
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven voor het kijkvenster, maximaal0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeM12 Inbouwstekker / -stekker
Aansluitingen stekker ingangen/uitgangenX1 - X4: M12, 8-polig, A-codering
Aansluitstekker, Power I/OM12 POWER, 4-polig, T-codering
Stekker, IO-signaalM12, 4-polig, A-codering
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,8Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum1,5Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte63mm
Hoogte156,6mm
Diepte36,1mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-20 ... +65 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, minimum10%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom10.000mA
Opmerking (elektrische gegevens, beveiliging)Externe beveiliging vereist ≤ 10A traag bij gebruik volgens UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom800mA
Interne elektrische zekering1,5 A (geïntegreerde zelfterugstellende zekering)
Statusindicatie - LED 01
Status LEDPower LED apparaataansluiting
LED-positieP: 1 ... 4
LED kleurgroen
Statusindicatie - LED 02
Status LEDInput-LED toestelaansluiting
LED-positieI: 1 ... 4
LED kleurgeel
Statusindicatie - LED 08
Status LEDPower-LED veldbox
LED-positie"Pwr": module
LED kleurgroen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/10/2026, 03:20