PH-440-ER-01
Artikelnummer:103026836

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP69
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Kan alleen worden besteld in combinatie met de bijpassende SLC/SLG.
Typebenaming van het productPH-440-ER-01
Artikelnummer (bestelnummer)103026836
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661517162
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingPolycarbonaat
Materiaal eindkappenPA6
Brutogewicht1.900g
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel10m
aansluitwijzeKabelwartel vast geïntegreerd
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 8-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte, minimum170mm
Hoogte, maximum490mm
Diameter beschermbuis50mm
Diameter eindkappen60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP69
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/08/2026, 11:35