schmersal_s_icon.png

T3K 236-20Z

Artikelnummer: 151092314

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H
AFVeerstaafhefboom AF
RMSMessing rol

(3)
3smalle vorm
215brede vorm

(4)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(5)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(6)
zonderWartelinvoer M20
IDSnijklemmen
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering
ST-2310M12 stekker met B-codering

(7)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Kunststofbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
  • Dubbel geïsoleerd
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

T3K 236-20Z

Artikelnummer (bestelnummer)

151092314

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkt

Brutogewicht

55 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal hulpcontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

haakse rolhefboom

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bedieningskracht, minimum

9 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

19 N

Min. bedieningssnelheid

160 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Opmerking (natrilduur)

Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid

Opmerking (omschakeltijd)

Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

35 mm

Hoogte van de sensor

91,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

1.000 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Switch met 2 NO contacten zijn niet voor de veiligheidsvoorzieningen

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OrigineelSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Shanghai, 5. mei 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsgeldige handtekening
Michele Seassaro
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11/05/2025 12:31