PROTECT-PE-02-SK
Artikelnummer:101210949

Product omschrijving
- Aansluitmogelijkheid van tot 4 sensoren met potentiaalhoudende signalen, bijv. Schmersal CSS producten en AOPD’s (alleen PROTECT-PE-02)
- Mogelijkheid tot het aansluiten van tot 4 sensoren per ingangsuitbreiding, bijv. veiligheidssensoren van het type BNS, noodstopbedienorganen, vergrendelingsvoorzieningen, enz.
- 2 veiligheidscontacten
- Signaaluitgang voor iedere sensor (bewaking van beide contactkringen van een sensor) en alle sensoren (Y5, sommensignaal)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPROTECT-PE-02-SK
Artikelnummer (bestelnummer)101210949
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661562148
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht180g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
Afneembare klemmenJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Aantal hulpcontacten2
Aantal LED's6
Aantal verbreekcontacten2
Aantal signaaluitgangen7
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
PFH waarde2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0,14 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Aansluitingen (mechanisch)Afneembare schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte65,5mm
Hoogte126mm
Diepte61mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP20
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP20
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum21.1VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum21.1VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum21,1VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik1,7W
Ingangsweerstand aan Ue2.900Ω
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, maximum60ms
Afvalvertraging bij noodstop, maximum10ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch10ms
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum24VAC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"19 - 28,8 VDC
Ingangssignaal, LOW-signaal "0"0 - 1 VDC
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,1A
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum0,1A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2Positie relais K3Positie relais K3
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidslichtgordijnVeiligheidssensor
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/09/2026, 06:17