Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsbesturingen
  2. PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •2 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modulair uitbreidbaar tot 272 veilige in-/uitgangen
  • •Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
  • •6 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaisuitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
Uitbreidingsmodules

Uitbreidingsmodules

Naar de categorie
Toebehoren

Toebehoren

Naar de categorie

PROTECT PSC1 programmeerbare veiligheidscontrollers

De PROTECT PSC1 programmeerbare veiligheidscontroller bestaat uit vrij programmeerbare compacte controllers en I/O-uitbreidingsmodules. Deze zorgen voor een veilige signaalverwerking van E-STOP-schakelaars, lichtroosters, veiligheidsschakelaars en andere elektronische en mechanische veiligheidsschakelaars. Het is ook mogelijk om assen veilig te bewaken met behulp van talloze functies. Met de universele communicatie-interface kan verbinding worden gemaakt met alle gangbare veldbussystemen. Het vereiste veldbusprotocol wordt eenvoudig geselecteerd en ingesteld via software.

Alle series hebben een zeer hoog kwaliteitsniveau en een lange levensduur. Ze hebben een modulair ontwerp en kunnen daarom optimaal worden aangepast aan de individuele toepassing.