Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsbesturingen
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Eenvoudige en flexibele parameterinstelling
  • •Geen programmeerkennis vereist
  • •18 veilige ingangen voor het redundant bewaken van alle gangbare veiligheidssensoren
  • •4 veilige halfgeleideruitgangen
  • •2 veilige relaisuitgangen
  • •4 optionele signaaluitgangen
  • •Vervangt tot 8 veiligheidsmodule tot PL e / SIL 3
  • •Duidelijke Fout- en statusmelding
  • •Meertalige menu's via kleurendisplay
Naar de categorie
Veiligheidsmodules

Veiligheidsmodules

Naar de categorie

COMPACTE VEILIGHEIDSBESTURING PROTECT SELECT MET PROGRAMMASELECTIEFUNCTIES

Bij de compacte veiligheidsbesturing PROTECT SELECT met programmaselectiefuncties gaat het om een multifunctionele module die voor de configuratie van een veiligheidsinrichting dient. De constructeur kan de besturing bovendien in verschillende machinefuncties integreren. De vier verschillende beschikbare basisprogramma’s kunnen heel gemakkelijk via een menu en teksten per toepassingsgeval aangepast worden – en daarbij is geen enkele programmeerkennis nodig.

TALRIJKE FUNCTIES VAN DE COMPACTE VEILIGHEIDSBESTURING PROTECT SELECT MET PROGRAMMASELECTIEFUNCTIES

Dankzij de eenvoudige handling van deze veiligheidsbesturing is bijvoorbeeld de individuele instelling van afvalvertragings- en debouncingtijden mogelijk. Naar wens kunnen bovendien diverse parameters, zoals de bewaking van de dwarssluiting worden geconfigureerd. Een voordeel dat de besturingen PROTECT SELECT hebben op de veiligheidsrelaismodules. De gebruiker profiteert bij alle applicatieprogramma’s van handige functies zoals:

  • Aansluiting van maximaal zes tweekanaals veiligheidsschakelaars (met potentialen of potentiaalvrij) tot PL e / SIL 3
  • Veilige instelbare halfgeleider- en relaisuitgangen met STOP 0 resp. STOP 1
  • Veilige analoge bewaking van diverse procesgroottes, zoals temperatuur
  • Foutdiagnose met beschrijving in tekstvorm
  • Vrije toewijzing van terugkoppelcircuit (EDM), aanlooptesting, auto-start, handmatige start en bewaking van discrepantiefouten
  • Ingangsfilter voor bouncende veiligheidsinrichtingen
  • Herkenning dwarssluitingen door gebruik van de uitgangskloksignalen

Afhankelijk van de toepassing zijn er bij de compacte veiligheidsbesturing PROTECT SELECT met programmaselectiefuncties vier verschillende instellingen beschikbaar. Programma 1 (een veiligheidsgebied met keuzeschakelaars voor de bedrijfsmodus /toestemmingsschakelaar) bijvoorbeeld biedt de aansluitmogelijkheid van maximaal vier tweekanaals veiligheidsschakelaars. De overbrugging gebeurt telkens met behulp van keuzeschakelaars voor de bedrijfsmodus en met toestemmingsschakelaars. Meer informatie over de instellingen "Twee veiligheidsgebieden" (programma 2), "Een veiligheidsgebied met maximaal zes veiligheidsschakelaars" (programma 3) en "Een veiligheidsgebied met veilige overbrugging (muting)" (programma 4) vindt u in onze catalogus die u op onze website kunt downloaden.