PROTECT-SELECT-SK
Artikelnummer:101218030
Archief

Product omschrijving
- Eenvoudige en flexibele parameterinstelling
- Geen programmeerkennis vereist
- 18 veilige ingangen voor het redundant bewaken van alle gangbare veiligheidssensoren
- 4 veilige halfgeleideruitgangen
- 2 veilige relaisuitgangen
- 4 optionele signaaluitgangen
- Vervangt tot 8 veiligheidsmodule tot PL e / SIL 3
- Duidelijke Fout- en statusmelding
- Meertalige menu's via kleurendisplay
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productPROTECT-SELECT-SK
Artikelnummer (bestelnummer)101218030
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661445397
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Materiaal van de behuizingPolyamide / V0
Brutogewicht300g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Kortsluitdetectie mogelijkJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
AanlooptestJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
geïntegreerde weergave, voedingsspanningJa
Aantal pulsuitgangen (cyclische uitgang)3
Aantal relaisuitgangen (1-kanalig)2
Aantal veilige analoge ingangen 2
Aantal veilige digitale ingangen 14
Aantal veilige digitale in-/uitgangen4
Aantal veilige digitale uitgangen4
Aantal signaaluitgangen4
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH waarde1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Hardware fouttolerantie 1
ActiveringsgraadHoog of permanent
Safe Failure Fraction (SFF), minimum90
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
OpmerkingGeldt voor tweekanalige toepassingen en 60% relaislast
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidheidsingangen 2-kanalig
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidheidsingangen 1-kanalig
Performance Level, totd
Sturingscategorie2
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidsuitgangen 1-kanalig
Performance Level, totd
Sturingscategorie2
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidsuitgangen 2-kanalig
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC 61131-2IEC/EN 60947-1
aansluitwijzestijf of flexibel
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Aansluitingen (mechanisch)Afneembare schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte52,5mm
Hoogte100mm
Diepte118mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +75 °C
Relatieve vochtigheid, minimum15%
Relatieve vochtigheid, maximum90%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning12 VDC -10 % / +10 %
Stroomverbruik bij 24 V, maximum500mA
Nullaststroom I0, typisch500mA
Nominale bedrijfsspanning12VDC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Elektrische beveiliging, maximum3A
Opmerking (elektrische gegevens, beveiliging)traag
Schakelfrequentie, maximum0,1Hz
Materiaal van de contacten, elektrischTin
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Schakeldrempels-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Stroomverbruik bij 24 V6mA
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)700mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakeling (Q2 en Q3)kortsluitvast, p-schakeling / n -schakeling (Q0/0N en Q1/1N)
Lekstroom Ir, maximum2mA
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-1250VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-14A
Spanning, gebruikscategorie DC-124VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-14A
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-153A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Nominale bedrijfsstroom100mA
Uitvoering van de schakelelementenbeperkt kortsluitvast, p-schakelend
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidslichtgordijnVeiligheidssensor
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/11/2026, 02:32