PS-H300
Artikelnummer:103015401

Product omschrijving
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-H300
Artikelnummer (bestelnummer)103015401
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661503219
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Aandrijfvorm volgens EN 50041A
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Brutogewicht63g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolKunststof
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte69,5mm
Breedte25mm
Hoogte55,3mm
Breedte van de rol8,5mm
Diameter van de rol25mm
Lengte van de hefboom32,5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/07/2026, 02:38