PS-J201
Artikelnummer:103031874

Product omschrijving
- met roestvrij stalen staaf
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-J201
Artikelnummer (bestelnummer)103031874
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661528625
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Materiaal van de hefboomKunststof
Materiaal van de staafStainless steel
Brutogewicht68g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Modular designYes
Mechanische gegevens
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte214,5mm
Breedte26mm
Hoogte41,6mm
Diameter van de staaf6mm
Lengte van de hefboom200mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/10/2026, 17:22