PS-K240
Artikelnummer:103010964

Product omschrijving
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-K240
Artikelnummer (bestelnummer)103010964
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661477176
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Aandrijfvorm volgens EN 50047E
Materiaal van de hefboomKunststof
Brutogewicht20g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolKunststof
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte52,6mm
Breedte35mm
Hoogte16,4mm
Breedte van de rol5mm
Diameter van de rol22mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/10/2026, 21:50