PS-K360
Artikelnummer:103015399

Product omschrijving
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-K360
Artikelnummer (bestelnummer)103015399
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661503196
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Materiaal van de hefboomKunststof
Brutogewicht21g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolKunststof
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte60,8mm
Breedte48mm
Hoogte20mm
Breedte van de rol8,5mm
Diameter van de rol20mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 20:22