PS-N206
Artikelnummer:103059590

Product omschrijving
- Met rubberrol 50 mm diameter
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-N206
Artikelnummer (bestelnummer)103059590
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661664958
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Aandrijfvorm volgens EN 50047A
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Brutogewicht98g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolrubber
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte115,3mm
Breedte50mm
Hoogte54,1mm
Breedte van de rol11,5mm
Diameter van de rol50mm
Lengte van de hefboom60mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/10/2026, 15:48