PS-N210
Artikelnummer:103055968

Product omschrijving
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-N210
Artikelnummer (bestelnummer)103055968
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661647876
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Aandrijfvorm volgens EN 50047A
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolKunststof
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte146,5mm
Breedte26mm
Hoogte41,6mm
Breedte van de rol4mm
Diameter van de rol20mm
Lengte van de hefboom112mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 09:33