PS-R202
Artikelnummer:103059591

Product omschrijving
- Messing rol Ø 9,5 mm
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-R202
Artikelnummer (bestelnummer)103059591
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661664989
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Aandrijfvorm volgens EN 50047C
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolMessing
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte29,5mm
Totale diameter16,5mm
Breedte van de rol3,5mm
Diameter van de rol9,5mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2026, 09:13