PS-R300
Artikelnummer:103015398

Product omschrijving
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-R300
Artikelnummer (bestelnummer)103015398
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661503189
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Aandrijfvorm volgens EN 50041C
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Brutogewicht18g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolKunststof
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte49,7mm
Totale diameter20mm
Breedte van de rol4,6mm
Diameter van de rol17,2mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/08/2026, 22:03