PS116-T02-ST-H200
Artikelnummer:103032916

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS116-T02-ST-H200
Artikelnummer (bestelnummer)103032916
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661530130
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047A
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd
Actief vlakMetaal
Brutogewicht100g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
B10D verbreekcontact (NC)20.000.000schakelingen
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom H200
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingskracht, minimum40N
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Bedieningsdraaimoment, minimum0,2Nm
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingOnder
aansluitwijzeAansluitstekker M12, 4-polig
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,5mm²
Aansluitingen (mechanisch)onder
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor16,6mm
Breedte van de sensor31mm
Hoogte van de sensor101mm
Diameter van de rol16mm
Lengte van de hefboom24mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131,5A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum3ms
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Omschakeltijd, maximum5,5ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 14:41