PS116-T11-LR200-N202
Artikelnummer:103027882


Product omschrijving
- Aansluitkabel rechts, 2 m
- Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
- met messing rol
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar