PS116-T11-STR-H200
Artikelnummer:103006624

Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, rechts
- Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS116-T11-STR-H200
Artikelnummer (bestelnummer)103006624
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661442556
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047A
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd
Actief vlakMetaal
Brutogewicht110g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
B10D verbreekcontact (NC)20.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom H200
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingskracht, minimum40N
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Bedieningsdraaimoment, minimum0,2Nm
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingRechts
aansluitwijzeAansluitstekker M12, 4-polig
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,5mm²
Aansluitingen (mechanisch)rechts
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor16,6mm
Breedte van de sensor31mm
Hoogte van de sensor101mm
Diameter van de rol16mm
Lengte van de hefboom24mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131,5A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum3ms
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Omschakeltijd, maximum5,5ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/07/2026, 04:32