PS116-T12-LR500-S200
Artikelnummer:103056927

Product omschrijving
- Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 2 Verbreekcontact (NG)
- Aansluitkabel rechts, 5 m
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS116-T12-LR500-S200
Artikelnummer (bestelnummer)103056927
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661658278
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047B
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd
Actief vlakMetaal
Brutogewicht381g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
B10D verbreekcontact (NC)20.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementStoter S200
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum10N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum40N
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzeAansluitkabelKabel, 6-polig
Aantal kabeladers6
Aderdoorsnede0,5mm²
KabeltypeLiYY
Aansluitingen (mechanisch)rechts
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor16,6mm
Breedte van de sensor31mm
Hoogte van de sensor64mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131,5A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum3ms
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Omschakeltijd, maximum5,5ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:07