PS116-T12-ST-H200
Artikelnummer:103006668


Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, onder
- Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 2 Verbreekcontact (NG)
- Inbouwstekker M12, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Log in om prijzen te zien