PS116-T12-ST-N200
Archief
Artikelnummer:103011553


Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- met kunststof rol
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar