PS116-Z11-L200-N200
Artikelnummer:103006646


Product omschrijving
- Aansluitkabel onder, 2 m
- Sprongschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
- Kunststofbehuizing
- met kunststof rol
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Log in om prijzen te zien