PS116-Z11-LR500-H200
Artikelnummer:103012530


Product omschrijving
- Aansluitkabel rechts, 5 m
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Uw keuze: