PS116-Z12-L200-N200
Artikelnummer:103008748


Product omschrijving
- Aansluitkabel onder, 2 m
- Kunststofbehuizing
- met kunststof rol
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Log in om prijzen te zien