PS116-Z12-STR-H200
Artikelnummer:103009803


Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Uw keuze: