PS215-T11-H232-T
Artikelnummer:103033150


Product omschrijving
- bestand tegen temperaturen tot -40 °C
- met messing rol
- Hefboomlengte 28 mm
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Verkrijgbaar met LED