PS215-T20-R200
Artikelnummer:103046703


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststof rol Ø 9,5 mm
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Verkrijgbaar met LED
Log in om prijzen te zien