PS215-Z12-G-ST-N200
Artikelnummer:103053911

Product omschrijving
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED