PS215-Z12-J200
Artikelnummer:103014975


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Kunststof bedieningselement
- Diameter bedienelement 6mm
- Verkrijgbaar met LED
Log in om prijzen te zien