PS216-Z11-M16-J200
Artikelnummer:103027569


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- kabelingang M16 x 1,5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Verkrijgbaar met LED