Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. PS226
  2. PS226 Roldraaihefboom N200
PS226 Roldraaihefboom N200

PS226 Roldraaihefboom N200

  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED
4 Producten
PS226-T11-N200

PS226-T11-N200

Artikelnummer 103015092

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS226-T12-N200

PS226-T12-N200

Artikelnummer 103015093

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS226-Z11-N200

PS226-Z11-N200

Artikelnummer 103015067

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS226-Z12-N200

PS226-Z12-N200

Artikelnummer 103015068

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

4 Gevonden resultaten.