PS226-T11-K250
Artikelnummer:103015088


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
- Verkrijgbaar met LED
Log in om prijzen te zien