PS226-T11UE-S200
Artikelnummer:103027439


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Stoterbreedte Ø 8.6 mm
- Verkrijgbaar met LED