PS226-T12-K240
Artikelnummer:103015087

Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Verkrijgbaar met LED
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS226-T12-K240
Artikelnummer (bestelnummer)103015087
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661501833
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047E
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Brutogewicht90g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
B10D verbreekcontact (NC)20.000.000schakelingen
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementHaakse rolhefboom K240
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingskracht, minimum40N
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven1,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,34 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,6Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,8Nm
Strip length5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor33mm
Breedte van de sensor59mm
Hoogte van de sensor107mm
Diameter van de rol22mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom5A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/10/2026, 13:44