PS226-Z02-J203
Artikelnummer:103047553

Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Verkrijgbaar met LED
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS226-Z02-J203
Artikelnummer (bestelnummer)103047553
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661618890
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Materiaal van de hefboomAluminium
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Mechanische gegevens
BedienelementStaafhefboom J203
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingskracht, minimum40N
Min. bedieningssnelheid10mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven1,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,34 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,6Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,8Nm
Strip length5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor33mm
Breedte van de sensor59mm
Hoogte van de sensor180,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/10/2026, 22:28