PS315-Z12-S300
Artikelnummer:103015098

Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
- Kunststof bedieningselement
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS315-Z12-S300
Artikelnummer (bestelnummer)103015098
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661502366
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50041B
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht366g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
B10D verbreekcontact (NC)20.000.000schakelingen
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementStoter S300
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingskracht, minimum50N
Min. bedieningssnelheid10mm/min
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel2,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (kabelingang)Striplengte van de geleider 5...6mm
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,34 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,6Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,8Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor37mm
Breedte van de sensor41mm
Hoogte van de sensor104mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom5A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 14:14