PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:103008480
Archief

Product omschrijving
- USB-programmeerkabel voor de programmering en/of diagnose van de PSC1-besturingssystemen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productPSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer (bestelnummer)103008480
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661454863
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-22-20
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-22-20
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-22-20
ETIM-nummer, versie 7.0EC000237
ETIM-nummer, versie 6.0EC000237
Algemene gegevens
Brutogewicht250g
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Leveringsomvang
LeveringsomvangInterfaceomvormer
- USB-aansluitkabel type USB A-B voor de verbinding van de omvormer met de PC
- Seriële interfacekabel met 2 RJ10 stekkers voor het verbinden van de omvormer met de module
- USB-aansluitkabel type USB A-B voor de verbinding van de omvormer met de PC
- Seriële interfacekabel met 2 RJ10 stekkers voor het verbinden van de omvormer met de module
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/10/2026, 02:46