PSC1-C-10-SDM1-FB10
Artikelnummer:103056281

Product omschrijving
- geheugenkaart
- conversie van de veldbusprotocollen via de software
- geïntegreerde SD-Bus-Gateway
- Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor 1 as
- Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
- 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
- 14 veilige ingangen op de basismodule
- 2 Signaaluitgangen
- 2 veilige relaiscontacten
Log in om prijzen te zien