PSC1-C-10-SDM1-MC
Artikelnummer:103008444
Archief

Product omschrijving
- geheugenkaart
- Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor 1 as
- Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
- 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
- 14 veilige ingangen op de basismodule
- 2 Signaaluitgangen
- 2 veilige relaiscontacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPSC1-C-10-SDM1-MC
Artikelnummer (bestelnummer)103008444
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661455051
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-22-07
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-22-07
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-22-07
ETIM-nummer, versie 7.0EC000236
ETIM-nummer, versie 6.0EC000236
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
Brutogewicht568g
Algemene gegevens - Eigenschappen
SD-kaartslotJa
Aantal pulsuitgangen (cyclische uitgang)2
Aantal relaisuitgangen (1-kanalig)2
Aantal veilige digitale ingangen 14
Aantal veilige digitale uitgangen4
Aantal signaaluitgangen2
Aantal uitbreidingsmodules, maximaal2
Classificatie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bevestigingopklikbaar op DIN-rails
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,2 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aderdoorsnede, minimum24AWG
Aderdoorsnede, maximum12AWG
Aansluitingen (mechanisch)Afneembare schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte67,5mm
Hoogte100mm
Diepte115mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, minimum5%
Relatieve vochtigheid, maximum85%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +20 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)2.000mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakeling (Q2 en Q3)
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-152A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteitDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Elektromagnetische stoorstralingDIN EN 61000-6-4
EMC bestendigheidDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Leveringsomvang
LeveringsomvangAansluitklemmenBusverbinding achterkant
Elektrische gegevens - Asbewaking
Aantal asbewakingen, maximaal1
Asbewaking, encodertypeNaderingsschakelaarSINCOSSSITTL
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/10/2026, 18:29