PSC1-C-100-FB1-MT
Artikelnummer:103057175

Product omschrijving
- geheugenkaart
- Uitbreidbaar met veilige externe IO-modules
- Safe-kruiscommunicatie tussen maximaal 4 mastercontrollers
- conversie van de veldbusprotocollen via de software
- geïntegreerde SD-Bus-Gateway
- Modulair uitbreidbaar tot 272 veilige in-/uitgangen
- Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
- 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
- 14 veilige ingangen op de basismodule
- 20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
- 6 Signaaluitgangen
- 2 veilige relaiscontacten