PSC1-E-21-SDM1
Artikelnummer:103058666

Product omschrijving
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor 1 as
- ondersteunt encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 veilige digitale ingangen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPSC1-E-21-SDM1
Artikelnummer (bestelnummer)103058666
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661662787
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-22-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-22-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-22-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001419
ETIM-nummer, versie 6.0EC001419
Leveringsomvang
LeveringsomvangAansluitklemmenBusverbinding achterkant
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
Brutogewicht322g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veilige digitale ingangen 12
Classificatie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bevestigingopklikbaar op DIN-rails
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,2 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aderdoorsnede, minimum24AWG
Aderdoorsnede, maximum12AWG
Aansluitingen (mechanisch)Afneembare schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte115mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +75 °C
Relatieve vochtigheid, minimum5%
Relatieve vochtigheid, maximum85%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +20 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteitDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Elektromagnetische stoorstralingDIN EN 61000-6-4
EMC bestendigheidDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Elektrische gegevens - Asbewaking
Aantal asbewakingen, maximaal1
Asbewaking, encodertypeNaderingsschakelaarSINCOSSSITTL
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 23:33